X-Achsen-Bühneaus hochwertigem Aluminium (manuelle Bühne)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-3047-C1
LS-3047-C8
LS-3047-CR1
LS-3047-CR8
LS-3047-S1
LS-3047-S8
LS-3047-SR1
LS-3047-SR8
LS-4047-C1
LS-4047-C6
LS-4047-C8
LS-4047-CR1
LS-4047-CR6
LS-4047-CR8
LS-4047-S1
LS-4047-S6
LS-4047-S8
LS-4047-SR1
LS-4047-SR6
LS-4047-SR8
LS-5047-C1
LS-5047-C6
LS-5047-C8
LS-5047-CR1
LS-5047-CR6
LS-5047-CR8
LS-5047-S1
LS-5047-S6
LS-5047-S8
LS-5047-SR1
LS-5047-SR6
LS-5047-SR8
LS-6047-C1
LS-6047-C6
LS-6047-C8
LS-6047-CR1
LS-6047-CR6
LS-6047-CR8
LS-6047-S1
LS-6047-S6
LS-6047-S8
LS-6047-SR1
LS-6047-SR6
LS-6047-SR8
LS-7047-C1
LS-7047-C6
LS-7047-C8
LS-7047-CR1
LS-7047-CR6
LS-7047-CR8
LS-7047-S1
LS-7047-S6
LS-7047-S8
LS-7047-SR1
LS-7047-SR6
LS-7047-SR8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verstellbewegung (konstruktiv) Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit
("/N•cm)
Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit
("/N•cm)
Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit
("/N•cm)
Ausführung Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung Einbaulage des Betriebteils

196.88 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube303019.61.001.001.00Standardausführung0,5 mmMitte

243.68 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung303019.61.001.001.00Standardausführung0,1 mmMitte

196.88 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube303019.61.001.001.00Symmetrische Ausführung0,5 mmMitte

243.68 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung303019.61.001.001.00Symmetrische Ausführung0,1 mmMitte

196.88 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube303019.61.001.001.00Standardausführung0,5 mmSeite

243.68 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung303019.61.001.001.00Standardausführung0,1 mmSeite

196.88 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube303019.61.001.001.00Symmetrische Ausführung0,5 mmSeite

243.68 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung303019.61.001.001.00Symmetrische Ausführung0,1 mmSeite

215.98 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube404039.20.500.200.50Standardausführung0,5 mmMitte

187.90 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50[Einstellschraube] Einstellschraube404039.20.500.200.50Standardausführung0,5 mmMitte

262.79 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung404039.20.500.200.50Standardausführung0,1 mmMitte

215.98 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube404039.20.500.200.50Symmetrische Ausführung0,5 mmMitte

187.90 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50[Einstellschraube] Einstellschraube404039.20.500.200.50Symmetrische Ausführung0,5 mmMitte

262.79 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung404039.20.500.200.50Symmetrische Ausführung0,1 mmMitte

215.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube404039.20.500.200.50Standardausführung0,5 mmSeite

187.90 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50[Einstellschraube] Einstellschraube404039.20.500.200.50Standardausführung0,5 mmSeite

262.79 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung404039.20.500.200.50Standardausführung0,1 mmSeite

215.98 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube404039.20.500.200.50Symmetrische Ausführung0,5 mmSeite

187.90 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50[Einstellschraube] Einstellschraube404039.20.500.200.50Symmetrische Ausführung0,5 mmSeite

262.79 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung404039.20.500.200.50Symmetrische Ausführung0,1 mmSeite

225.67 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube5050490.300.10.30Standardausführung0,5 mmMitte

197.59 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50[Einstellschraube] Einstellschraube5050490.300.10.30Standardausführung0,5 mmMitte

272.47 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung5050490.300.10.30Standardausführung0,1 mmMitte

225.67 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube5050490.300.10.30Symmetrische Ausführung0,5 mmMitte

197.59 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50[Einstellschraube] Einstellschraube5050490.300.10.30Symmetrische Ausführung0,5 mmMitte

272.47 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung5050490.300.10.30Symmetrische Ausführung0,1 mmMitte

225.67 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube5050490.300.10.30Standardausführung0,5 mmSeite

197.59 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50[Einstellschraube] Einstellschraube5050490.300.10.30Standardausführung0,5 mmSeite

272.47 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung5050490.300.10.30Standardausführung0,1 mmSeite

225.67 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube5050490.300.10.30Symmetrische Ausführung0,5 mmSeite

197.59 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50[Einstellschraube] Einstellschraube5050490.300.10.30Symmetrische Ausführung0,5 mmSeite

272.47 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung5050490.300.10.30Symmetrische Ausführung0,1 mmSeite

235.30 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube606058.80.20.050.20Standardausführung0,5 mmMitte

207.23 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~100[Einstellschraube] Einstellschraube606058.80.20.050.20Standardausführung0,5 mmMitte

282.10 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung606058.80.20.050.20Standardausführung0,1 mmMitte

235.30 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube606058.80.20.050.20Symmetrische Ausführung0,5 mmMitte

207.23 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~100[Einstellschraube] Einstellschraube606058.80.20.050.20Symmetrische Ausführung0,5 mmMitte

282.10 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung606058.80.20.050.20Symmetrische Ausführung0,1 mmMitte

235.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube606058.80.20.050.20Standardausführung0,5 mmSeite

207.23 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~100[Einstellschraube] Einstellschraube606058.80.20.050.20Standardausführung0,5 mmSeite

282.10 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung606058.80.20.050.20Standardausführung0,1 mmSeite

235.30 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube606058.80.20.050.20Symmetrische Ausführung0,5 mmSeite

207.23 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~100[Einstellschraube] Einstellschraube606058.80.20.050.20Symmetrische Ausführung0,5 mmSeite

282.10 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung606058.80.20.050.20Symmetrische Ausführung0,1 mmSeite

282.43 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube707078.40.10.030.10Standardausführung0,5 mmMitte

254.35 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100[Einstellschraube] Einstellschraube707078.40.10.030.10Standardausführung0,5 mmMitte

329.23 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung707078.40.10.030.10Standardausführung0,1 mmMitte

282.43 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube707078.40.10.030.10Symmetrische Ausführung0,5 mmMitte

254.35 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100[Einstellschraube] Einstellschraube707078.40.10.030.10Symmetrische Ausführung0,5 mmMitte

329.23 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung707078.40.10.030.10Symmetrische Ausführung0,1 mmMitte

282.43 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube707078.40.10.030.10Standardausführung0,5 mmSeite

254.35 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100[Einstellschraube] Einstellschraube707078.40.10.030.10Standardausführung0,5 mmSeite

329.23 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung707078.40.10.030.10Standardausführung0,1 mmSeite

282.43 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube707078.40.10.030.10Symmetrische Ausführung0,5 mmSeite

254.35 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100[Einstellschraube] Einstellschraube707078.40.10.030.10Symmetrische Ausführung0,5 mmSeite

329.23 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung707078.40.10.030.10Symmetrische Ausführung0,1 mmSeite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung
Kategorie Grundkörper Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Stelltisch Parallelität(µm) 30
Klemmmethode Plattenklemme Laufrichtung X-Achse 1, Richtung

Technischer Support