Lange Arbeitsstufe (Manuelle Bühne)

Lange Arbeitsstufe (Manuelle Bühne)
  • Mengenrabatt
This is a long working mobile unit which uses a dovetail groove for the motion guide.

[Features]
· A block for long working stages.
· You can add to a rail.
· Four handle types are available.
· Includes index sticker.
· Can be pasted to any position

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-414L1
LS-414L2
LS-414L3
LS-414L4
LS-414SL1
LS-414SL2
LS-414SL3
LS-414SL4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerfahrweg/Knopf eine Umdrehung Einbaulage des Betriebteils Schienenlänge

207.34 €

1 7 Arbeitstage 10ca. 18 mmGriff einseitig100 mm

217.57 €

1 8 Arbeitstage 10ca. 18 mmGriff einseitig200 mm

237.12 €

1 8 Arbeitstage 10ca. 18 mmGriff einseitig300 mm

256.60 €

1 8 Arbeitstage 10ca. 18 mmGriff einseitig400 mm

417.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig100 mm

302.25 €

1 8 Arbeitstage 10Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig200 mm

321.79 €

1 7 Arbeitstage 10Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig300 mm

341.27 €

1 8 Arbeitstage 10Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig400 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) 26 bis 40 Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) 26 bis 40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30
Verstellbewegung (konstruktiv) Ausführung mit Ritzeltrieb [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut Kategorie Grundkörper Tischoberfläche (Länge)(mm) 40
Tischoberfläche (Breite)(mm) 40 Belastbarkeit (zul.)(N) 29.4 Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Stelltisch
Klemmmethode Ausführung mit Hebel Laufrichtung X-Achse 1, Richtung

Technischer Support