Hochwertige X-Plattform (manueller Positioniertisch)

Hochwertige X-Plattform (manueller Positioniertisch)
[Features]
· Stage offering high precision and high rigidity utilizing the HG-VCR method.
· Both the standard and symmetric types can be configured symmetrically.
· Feed screw, standard micro, and fine-pitched micro feeding methods are available.
· Clamp types include plate clamps and operation-side clamps.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-4042-C1
LS-4042-C6
LS-4042-C8
LS-4042-CR1
LS-4042-CR6
LS-4042-CR8
LS-4042-S1
LS-4042-S1-2
LS-4042-S6
LS-4042-S6-2
LS-4042-S8
LS-4042-S8-2
LS-4042-SR1
LS-4042-SR1-2
LS-4042-SR6
LS-4042-SR6-2
LS-4042-SR8
LS-4042-SR8-2
LS-5042-C1
LS-5042-C6
LS-5042-C8
LS-5042-CR1
LS-5042-CR6
LS-5042-CR8
LS-5042-S1
LS-5042-S1-2
LS-5042-S6
LS-5042-S6-2
LS-5042-S8
LS-5042-S8-2
LS-5042-SR1
LS-5042-SR1-2
LS-5042-SR6
LS-5042-SR6-2
LS-5042-SR8
LS-5042-SR8-2
LS-6042-C1
LS-6042-C6
LS-6042-C7
LS-6042-C8
LS-6042-CR1
LS-6042-CR6
LS-6042-CR7
LS-6042-CR8
LS-6042-S1
LS-6042-S1-2
LS-6042-S6
LS-6042-S6-2
LS-6042-S7
LS-6042-S7-2
LS-6042-S8
LS-6042-S8-2
LS-6042-SR1
LS-6042-SR1-2
LS-6042-SR6
LS-6042-SR6-2
LS-6042-SR8
LS-6042-SR8-2
LS-7042-C1
LS-7042-C6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verstellbewegung (konstruktiv) Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Klemmmethode Ausführung Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung Einbaulage des Betriebteils

197.65 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube404098[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmMitte

169.57 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Einstellschraube] Einstellschraube404098[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmMitte

244.44 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung404098[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,1 mmMitte

197.65 €

1 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube404098[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,5 mmMitte

169.57 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Einstellschraube] Einstellschraube404098[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,5 mmMitte

244.44 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung404098[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,1 mmMitte

197.65 €

1 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube404098[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmSeite

216.36 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube404098[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteStandardausführung0,5 mmSeite

169.57 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Einstellschraube] Einstellschraube404098[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmSeite

188.29 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Einstellschraube] Einstellschraube404098[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteStandardausführung0,5 mmSeite

244.44 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung404098[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,1 mmSeite

263.17 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung404098[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteStandardausführung0,1 mmSeite

197.65 €

1 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube404098[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,5 mmSeite

216.36 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube404098[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteSymmetrische Ausführung0,5 mmSeite

169.57 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Einstellschraube] Einstellschraube404098[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,5 mmSeite

188.29 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Einstellschraube] Einstellschraube404098[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteSymmetrische Ausführung0,5 mmSeite

244.44 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung404098[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,1 mmSeite

263.17 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1~100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung404098[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteSymmetrische Ausführung0,1 mmSeite

207.56 €

1 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube5050147[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmMitte

179.47 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube5050147[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmMitte

254.35 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung5050147[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,1 mmMitte

207.56 €

1 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube5050147[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,5 mmMitte

179.47 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube5050147[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,5 mmMitte

254.35 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung5050147[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,1 mmMitte

207.56 €

1 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube5050147[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmSeite

226.28 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube5050147[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteStandardausführung0,5 mmSeite

179.47 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube5050147[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmSeite

198.20 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube5050147[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteStandardausführung0,5 mmSeite

254.35 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung5050147[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,1 mmSeite

273.07 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung5050147[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteStandardausführung0,1 mmSeite

207.56 €

1 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube5050147[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,5 mmSeite

226.28 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube5050147[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteSymmetrische Ausführung0,5 mmSeite

179.47 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube5050147[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,5 mmSeite

198.20 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube5050147[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteSymmetrische Ausführung0,5 mmSeite

254.35 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung5050147[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,1 mmSeite

273.07 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung5050147[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteSymmetrische Ausführung0,1 mmSeite

208.10 €

1 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube6060196[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmMitte

180.02 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube6060196[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmMitte

443.19 €

1 10 Arbeitstage -41 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer6060196[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmMitte

254.90 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung6060196[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,1 mmMitte

208.10 €

1 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube6060196[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,5 mmMitte

180.02 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube6060196[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,5 mmMitte

443.19 €

1 10 Arbeitstage -41 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer6060196[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,5 mmMitte

254.90 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung6060196[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,1 mmMitte

208.10 €

1 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube6060196[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmSeite

226.82 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube6060196[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteStandardausführung0,5 mmSeite

180.02 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube6060196[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmSeite

198.74 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube6060196[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteStandardausführung0,5 mmSeite

443.19 €

1 10 Arbeitstage -41 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer6060196[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmSeite

461.92 €

1 10 Arbeitstage -41 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer6060196[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteStandardausführung0,5 mmSeite

254.90 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung6060196[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,1 mmSeite

273.62 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung6060196[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteStandardausführung0,1 mmSeite

208.10 €

1 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube6060196[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,5 mmSeite

226.82 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube6060196[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteSymmetrische Ausführung0,5 mmSeite

180.02 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube6060196[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,5 mmSeite

198.74 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube6060196[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteSymmetrische Ausführung0,5 mmSeite

254.90 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung6060196[Lamelle] PlattenklemmeSymmetrische Ausführung0,1 mmSeite

273.62 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100,1~[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung6060196[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteSymmetrische Ausführung0,1 mmSeite

265.35 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube7070245[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmMitte

237.28 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube7070245[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmMitte

Loading...

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Edelstahl Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarzoxid-Chrom Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung
Kategorie Grundkörper Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Stelltisch Parallelität(µm) 15
Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit("/N•cm) 0.04 Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit("/N•cm) 0.04 Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit("/N•cm) 0.02
Laufrichtung X-Achse 1, Richtung

Technischer Support