Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RM-XY |
RX-XY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Klemmmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 30 | 11 | 7.8 | [Standard] Ausführung mit Griffschraube | ||
228.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 60 | 18 | 14.7 | Ausführung mit Hebel |
Loading...
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) | ~25 | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Verstellbewegung (konstruktiv) | Einstellschraube |
---|---|---|---|---|---|
[M] Werkstoff (Auswahl) | Messing | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Chrom | Führung (konstruktiv) | Vorhanden |
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | ca. 0,5 mm | Laufrichtung | 2 Richtungen der XY-Achse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)(N)
Klemmmethode
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften