DT XY-Achsen-Positioniertisch (manueller Koordinatentisch)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LD-112
LD-112S
LD-112W
LD-112WS
LD-311
LD-412
LD-412S
LD-412W
LD-412WS
LD-612
LD-612S
LD-612W
LD-612WS
LD-912
LD-912S
LD-912W
LD-912WS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Klemmmethode Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung Einbaulage des Betriebteils

417.69 €

1 8 Arbeitstage 10121~30.1~504014039.2Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff einseitig

605.54 €

1 8 Arbeitstage 10121~30.1~504014039.2Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

436.68 €

1 8 Arbeitstage 10121~30.1~504014039.2Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff beidseitig

643.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10121~30.1~504014039.2Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

469.19 €

1 10 Arbeitstage 1026~401~4.930304.9[Standard] Ausführung mit Griffschraubeca. 18 mmGriff einseitig

245.60 €

1 8 Arbeitstage 1026~4030.1~50404039.2Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff einseitig

414.84 €

1 8 Arbeitstage 1026~4030.1~50404039.2Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

264.59 €

1 8 Arbeitstage 1026~4030.1~50404039.2Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff beidseitig

452.88 €

1 8 Arbeitstage 1026~4030.1~50404039.2Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

273.71 €

183.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041~6030.1~50406039.2Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff einseitig

434.27 €

1 8 Arbeitstage 1041~6030.1~50406039.2Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

284.02 €

1 8 Arbeitstage 1041~6030.1~50406039.2Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff beidseitig

472.36 €

1 8 Arbeitstage 1041~6030.1~50406039.2Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

303.46 €

1 5 Arbeitstage 1061~9030.1~50409039.2Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff einseitig

491.64 €

1 8 Arbeitstage 1061~9030.1~50409039.2Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

322.45 €

1 8 Arbeitstage 1061~9030.1~50409039.2Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff beidseitig

529.68 €

1 8 Arbeitstage 1061~9030.1~50409039.2Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) 26~40 Verstellbewegung (konstruktiv) Ausführung mit Ritzeltrieb [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert Führung (konstruktiv) Vorhanden Laufrichtung 2 Richtungen der XY-Achse

Technischer Support