Z-Achsen-Hebebühne aus hochwertigem Aluminium (manuelle Bühne)

Z-Achsen-Hebebühne aus hochwertigem Aluminium (manuelle Bühne)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lifting-type Z-axis stage with both rigidity and light weight achieved by using the HG-VCR method and an aluminum alloy.
· Feed screw, standard micro, and fine-pitched micro feeding methods are available.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LV-4042-1
LV-4042-6
LV-4042-8
LV-5042-1
LV-5042-6
LV-5042-8
LV-6042-1
LV-6042-6
LV-6042-7
LV-6042-8
LV-7042-1
LV-7042-6
LV-7042-7
LV-7042-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv) Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit
("/N•cm)
Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit
("/N•cm)
Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit
("/N•cm)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung

459.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026~4026~40[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube404031.50.70,5 mm

431.64 €

1 8 Arbeitstage 1026~4026~40[Einstellschraube] Einstellschraube404031.50.70,5 mm

506.52 €

1 5 Arbeitstage 1026~4026~40[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung404031.50.70,1 mm

478.71 €

1 8 Arbeitstage 1041~6041~60[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube505031.50.60,5 mm

450.63 €

1 8 Arbeitstage 1041~6041~60[Einstellschraube] Einstellschraube505031.50.60,5 mm

525.52 €

1 10 Arbeitstage 1041~6041~60[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung505031.50.60,1 mm

488.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041~6041~60[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube60602.510.40,5 mm

460.27 €

1 10 Arbeitstage 1041~6041~60[Einstellschraube] Einstellschraube60602.510.40,5 mm

723.44 €

1 5 Arbeitstage -41~6041~60[Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer60602.510.40,5 mm

535.15 €

1 5 Arbeitstage 1041~6041~60[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung60602.510.40,1 mm

516.97 €

1 8 Arbeitstage 1061~9061~90[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube70702.510.40,5 mm

488.90 €

1 8 Arbeitstage 1061~9061~90[Einstellschraube] Einstellschraube70702.510.40,5 mm

752.07 €

1 10 Arbeitstage -61~9061~90[Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer70702.510.40,5 mm

563.77 €

1 10 Arbeitstage 1061~9061~90[Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung70702.510.40,1 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert Führung (konstruktiv) V-Nut und Kreuzrolle Belastbarkeit (zul.)(N) 29.3
Parallelität(µm) 100 Klemmmethode Plattenklemme Laufrichtung Z-Achse 1 Richtung

Technischer Support