Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LV-147-1 |
LV-147-6 |
LV-147-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verstellbewegung (konstruktiv) | Belastbarkeit (zul.) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30.1~50 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 49 | ||
690.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1~100 | [Einstellschraube] Einstellschraube | 98 | ||
897.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 30.1~50 | [Mikrometerschrauben] Elektronisches Mikrometer mit digitaler Anzeige | 49 |
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen) | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) | 121~ | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) | 121~ |
---|---|---|---|---|---|
[M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Führung (konstruktiv) | V-Nut und Kreuzrolle |
Tischoberfläche (Länge)(mm) | 125 | Tischoberfläche (Breite)(mm) | 125 | Klemmmethode | Plattenklemme |
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | 0,5 mm | Laufrichtung | Z-Achse 1 Richtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Verstellbewegung (konstruktiv)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften