Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LZ-4042-S1 |
LZ-4042-SR8-2 |
LZ-6042-CR7 |
LZ-6042-CR8 |
LZ-6042-S1-2 |
LZ-7042-C1 |
LZ-7042-C6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Verstellbewegung (konstruktiv) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Klemmmethode | Ausführung | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 40 | 40 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
310.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 40 | 40 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Seite | ||
509.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 41~60 | 41~60 | [Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer | 60 | 60 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
321.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 60 | 60 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
293.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 60 | 60 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
350.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 70 | 70 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
322.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | [Einstellschraube] Einstellschraube | 70 | 70 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Mitte |
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen) | Z-Achse | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 30.1~50 | [M] Werkstoff (Auswahl) | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarzoxid-Chrom | Führung (konstruktiv) | V-Nut und Kreuzrolle | Belastbarkeit (zul.)(N) | 49 |
Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit("/N•cm) | 0.04 | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit("/N•cm) | 0.04 | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit("/N•cm) | 0.02 |
Laufrichtung | Z-Achse 1 Richtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Klemmmethode
Ausführung
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Einbaulage des Betriebteils
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften