Drehtisch (Handbühne)

Drehtisch (Handbühne)
[Features]
· Rotating stage with different micro-feeding methods.
· Each stage simultaneously grips the table surface to rotate 360 degrees with coarse motion.
· Units that can do micro-feeding can grip the table surface to rotate 360 degrees with coarse motion.
· Micro motions take place on the micro meter head on the flutter clamp.
· Units that can do micro-feeding can make fine movements behind the flutter clamp.
· Can be widely used in applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS-112
RS-313
RS-612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Auswahlbereich) Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischoberfläche
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)

218.00 €

1 5 Arbeitstage 1071~100 mm50.1~100100 mm98

140.61 €

1 5 Arbeitstage 10~40 mm5–3030 mm19.6

141.49 €

1 10 Arbeitstage 1041~70 mm30.1~5062 mm49

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischform Runde Form Winkel (Regelgewinde, Bereich)(deg) 360° [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert Führung (konstruktiv) Mattscheibenfuge [θ] Schwenkwinkel(deg) 360
[α] Schwenkwinkel(deg) ±5 Klemmmethode Composite-Klemme Laufrichtung Drehrichtung

Technischer Support