Feineinstellung, drehbare, schmale Plattform (manueller Koordinatentisch)

Feineinstellung, drehbare, schmale Plattform (manueller Koordinatentisch)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A rotating stage that uses fitting to the movement guide, a higher precision and higher rigidity V groove, and a cross roller.
· There are two mounting methods for the micrometer head: standard (right facing) and reverse micro (left facing). Selectable operational direction.
· Coarse 360° rotation is also possible by gripping the table.
· Micro motions take place on the micro meter head on the flutter clamp.
· By clamping both the coarse and fine movements, the stage can be fixed in a given position.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS-117
RS-117-R
RS-147-1
RS-147-1R
RS-317
RS-317-R
RS-917
RS-917-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Auswahlbereich) Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Führung (konstruktiv) Tischoberfläche
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Parallelität
(µm)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung Einbaulage des Betriebteils

360.60 €

1 5 Arbeitstage 10101 mm~5–30Mattscheibenfuge125 mm29.450Ca. 0,39°Standardposition

360.60 €

1 10 Arbeitstage 10101 mm~5–30Mattscheibenfuge125 mm29.450Ca. 0,39°Umgekehrte Mikro-Position

660.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101 mm~100,1~[Kreuzrollenführung] V-Nut und Kreuzrolle125 mm14760Ca. 0,39°Standardposition

660.11 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 10101 mm~100,1~[Kreuzrollenführung] V-Nut und Kreuzrolle125 mm14760Ca. 0,39°Umgekehrte Mikro-Position

187.74 €

1 5 Arbeitstage 10~40 mm5–30Mattscheibenfuge30 mm9.830Ca. 1,36°Standardposition

187.74 €

1 10 Arbeitstage 10~40 mm5–30Mattscheibenfuge30 mm9.830Ca. 1,36°Umgekehrte Mikro-Position

311.61 €

1 5 Arbeitstage 1071~100 mm5–30Mattscheibenfuge90 mm29.450Ca. 0,5°Standardposition

311.61 €

1 10 Arbeitstage 1071~100 mm5–30Mattscheibenfuge90 mm29.450Ca. 0,5°Umgekehrte Mikro-Position

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischform Runde Form Winkel (Regelgewinde, Bereich)(deg) 360° Winkel (Feingewinde, Bereich)(deg) ±5°
Verstellbewegung (konstruktiv) Standard-Mikrometerschraube [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert
[θ] Schwenkwinkel(deg) 360 [α] Schwenkwinkel(deg) ±5 Klemmmethode Composite-Klemme
Laufrichtung Drehrichtung

Technischer Support