Hochwertige Drehbühne mit Feinregelung (manuelle Bühne)

Hochwertige Drehbühne mit Feinregelung (manuelle Bühne)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Rotating stage that allows feeding by coarse and fine movement.
· Standard type and symmetric type which can be configured to be symmetrical.
· Verniers attached on both left and right sides allow position reading on either of the two sides.
· Coarse 360° rotation is also possible by gripping the table.
· Micro motions take place on the micro meter head on the flutter clamp.
· By clamping both the coarse and fine movements, it can be fixed at an arbitrary position.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, and other items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS-4012
RS-4012-R
RS-5012
RS-5012-R
RS-6012
RS-6012-R
RS-6042-R
RS-7012
RS-7012-R
RS-7042
RS-7042-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Auswahlbereich) Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Winkel (Feingewinde, Bereich)
(deg)
Führung (konstruktiv) Tischoberfläche
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Parallelität
(µm)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung Einbaulage des Betriebteils

225.02 €

1 5 Arbeitstage 10~40 mm5–30±5°Mattscheibenfuge39mm14.720Ca. 0,99°Standardposition

232.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10~40 mm5–30±5°Mattscheibenfuge39mm14.720Ca. 0,99°Umgekehrte Mikro-Position

234.65 €

1 10 Arbeitstage 1041~70 mm5–30±5°Mattscheibenfuge50 mm19.630Ca. 0,92°Standardposition

234.65 €

1 10 Arbeitstage 1041~70 mm5–30±5°Mattscheibenfuge50 mm19.630Ca. 0,92°Umgekehrte Mikro-Position

244.28 €

1 5 Arbeitstage 1041~70 mm5–30±5°Mattscheibenfuge60 mm29.420Ca. 0,8°Standardposition

244.28 €

1 10 Arbeitstage 1041~70 mm5–30±5°Mattscheibenfuge60 mm29.420Ca. 0,8°Umgekehrte Mikro-Position

562.79 €

1 32 Arbeitstage 1041~70 mm50.1~100±4°[Kreuzrollenführung] V-Nut und Kreuzrolle60 mm9830Ca. 0,8°Umgekehrte Mikro-Position

272.58 €

1 10 Arbeitstage 1041~70 mm5–30±5°Mattscheibenfuge70mm29.430Ca. 0,7°Standardposition

272.58 €

1 10 Arbeitstage 1041~70 mm5–30±5°Mattscheibenfuge70mm29.430Ca. 0,7°Umgekehrte Mikro-Position

572.86 €

1 8 Arbeitstage 1041~70 mm50.1~100±5°[Kreuzrollenführung] V-Nut und Kreuzrolle70mm9840Ca. 0,61°Standardposition

572.86 €

1 8 Arbeitstage 1041~70 mm50.1~100±5°[Kreuzrollenführung] V-Nut und Kreuzrolle70mm9840Ca. 0,61°Umgekehrte Mikro-Position

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischform Runde Form Winkel (Regelgewinde, Bereich)(deg) 360° Verstellbewegung (konstruktiv) Standard-Mikrometerschraube
[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert [θ] Schwenkwinkel(deg) 360
Klemmmethode Composite-Klemme Laufrichtung Drehrichtung

Technischer Support