Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TD-313 |
TD-4051FX |
TD-411 |
TD-C411 |
TD-C412 |
TD-C611 |
TD-C612 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Führung (konstruktiv) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Klemmmethode | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 | Schneckengetriebeausführung | Messing | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 30 | 30 | 19.6 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Armwellen, ca. 2° 34', untere Wellen, ca. 1° 48' | ||
787.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Einstellschraube | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Mattscheibenfuge | 40 | 40 | 24.5 | NA | Armwellen, ca. 46′16″, untere Wellen, ca. 33′25″ | ||
751.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ±10 bis 20 | Schneckengetriebeausführung | Messing | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Armwellen, ca. 2°8′34", untere Wellen, ca. 1°20′ | ||
733.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe Kupplung | Messing | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Armwellen, ca. 28′11″, untere Wellen, ca. 21′45″ | |
730.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe Kupplung | Messing | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Armwellen, ca. 21′45″, untere Wellen, ca. 17′43″ | ||
929.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe Kupplung | Messing | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 60 | 60 | 39.2 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Armwellen, ca. 19′59″, untere Wellen, ca. 15′21″ | ||
1,000.12 € | 1 | 75 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe Kupplung | Messing | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 60 | 60 | 39.2 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Armwellen, ca. 15′21″, untere Wellen, ca. 12′27″ |
Loading...
Ausführung | Goniometer, XY-Achse | Laufrichtung | Neigung in zwei Richtungen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar)
Verstellbewegung (konstruktiv)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
Führung (konstruktiv)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Klemmmethode
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften