Goniometertische / Aluminium / eloxiert (schwarz)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-612
TS-613
TS-911
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung

543.96 €

1 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50606049Ca. 1° 19' 25"

543.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50606049Ca. 1° 1 bis 22"

939.81 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100909078.4Ca. 1° 17' 25"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Goniometer, X-Achse Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) ~ ±10 [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert Führung (konstruktiv) Vorhanden Klemmmethode Ausführung mit Klemmschraube
Laufrichtung Neigung in eine Richtung

Technischer Support