Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Verfahrweg (X-Achse) (mm) | Verfahrweg (Y-Achse) (mm) | Verfahrweg (Z-Achse) (mm) | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 140 | ±50 | ±50 | ±50 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
655.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 140 | ±50 | ±50 | 50 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
937.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 140 | ±50 | ±50 | ±50 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
936.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 140 | ±50 | ±50 | 50 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
683.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 140 | ±50 | ±50 | ±50 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
683.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 140 | ±50 | ±50 | 50 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
994.23 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 140 | ±50 | ±50 | ±50 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig | ||
994.01 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 140 | ±50 | ±50 | 50 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig | ||
406.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | ±10 | ±10 | ±10 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
405.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | ±10 | ±10 | 10 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
660.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | ±10 | ±10 | ±10 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
659.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | ±10 | ±10 | 10 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
434.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | ±10 | ±10 | ±10 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
434.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | ±10 | ±10 | 10 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
717.04 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 40 | ±10 | ±10 | ±10 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig | ||
716.93 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 40 | ±10 | ±10 | 10 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig | ||
435.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | ±15 | ±15 | ±15 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
435.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | ±15 | ±15 | 15 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
689.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | ±15 | ±15 | ±15 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
689.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | ±15 | ±15 | 15 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
463.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | ±15 | ±15 | ±15 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
463.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | ±15 | ±15 | 15 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
746.43 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 60 | ±15 | ±15 | ±15 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig | ||
746.16 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 60 | ±15 | ±15 | 15 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig | ||
493.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | ±30 | ±30 | ±30 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
493.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | ±30 | ±30 | 30 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
766.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | ±30 | ±30 | ±30 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
765.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | ±30 | ±30 | 30 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
521.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | ±30 | ±30 | ±30 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
521.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | ±30 | ±30 | 30 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
823.11 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 90 | ±30 | ±30 | ±30 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig | ||
823.01 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 90 | ±30 | ±30 | 30 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert |
---|---|---|---|---|---|
Führung (konstruktiv) | Vorhanden | Tischoberfläche (Länge)(mm) | 40 | Belastbarkeit (zul.)(N) | 19.6 |
Klemmmethode | Ausführung mit Hebel | Laufrichtung | 3 Richtungen der XYZ-Achse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Verfahrweg (X-Achse)(mm)
Verfahrweg (Y-Achse)(mm)
Verfahrweg (Z-Achse)(mm)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Einbaulage des Betriebteils
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften