O-förmiger mechanischer Ständer (ohne Objektivhalter, manueller Tisch)

O-förmiger mechanischer Ständer (ohne Objektivhalter, manueller Tisch)
Mobile unit with dovetail groove for the travel guide.

[Features]
· Mobile unit with dovetail groove (D-T type) for the travel guide.
· Rack and pinion feeding method allows large distance movements.
· Can be widely used in applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items.
· Non-clamp type and clamp type available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LT-211-1
LT-211-1CL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBelastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Klemmmethode

400.23 €

1 8 Arbeitstage 101 bis 4.94.9NA

456.38 €

1 8 Arbeitstage 105–309.8[Lamelle] Plattenklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Messing Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Chrom Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung, Ritzeltrieb
Tischoberfläche (Länge)(mm) 25 Tischoberfläche (Breite)(mm) 25 Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung ca. 18 mm
Einbaulage des Betriebteils Griff einseitig Laufrichtung 3 Richtungen der XYZ-Achse

Technischer Support