Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LT-140-R1 |
LT-140-S1 |
LT-907-R1 |
LT-907-S1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Bewegliche Führung | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,613.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Stahl | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | 125 | 125 | V-Nut und Kreuzrolle | XY-Achse: Klemmung säulennah | |
1,613.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Stahl | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | 125 | 125 | V-Nut und Kreuzrolle | X-Achsen-Seite | |
1,130.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 90 | 90 | XY-Achse: V-Nut und Kreuzrolle, Z-Achse: V-Nutschiene und Stahlkugel | XY-Achse: Klemmung säulennah | ||
1,130.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 90 | 90 | XY-Achse: V-Nut und Kreuzrolle, Z-Achse: V-Nutschiene und Stahlkugel | X-Achsen-Seite |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 30.1~50 | Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung | Belastbarkeit (zul.)(N) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmmethode | Plattenklemme | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Jede Achse 0,5 mm | Laufrichtung | 3 Richtungen der XYZ-Achse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Werkstoff (Auswahl)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Bewegliche Führung
Einbaulage des Betriebteils
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften