XYZ-Achsen-Bühne aus hochwertigem Aluminium (manuelle Bühne)

XYZ-Achsen-Bühne aus hochwertigem Aluminium (manuelle Bühne)
  • Mengenrabatt
[Features]
· An XYZ stage that combines a high-grade aluminum XY stage and the Z-axis slim stage.
· Both a standard type and symmetric type which can be configured to be symmetrical are available.
· Can be widely used for applications which require the precise positioning of cameras, sensors, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LT-3047-S1
LT-3047-SR1
LT-4047-S1
LT-4047-SR1
LT-5047-S1
LT-5047-SR1
LT-6047-S1
LT-6047-SR1
LT-7047-S1
LT-7047-SR1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Verfahrweg (X-Achse)
(mm)
Verfahrweg (Y-Achse)
(mm)
Verfahrweg (Z-Achse)
(mm)
Bewegliche Führung Ausführung

731.05 €

1 10 Arbeitstage 10303014.7±3±30-5XY-Achse: HG-VCR-Methode (V-Nut und Kreuzrolle), Z-Achse: V-Nut und KreuzrolleStandardausführung

731.05 €

1 10 Arbeitstage 10303014.7±3±30-5XY-Achse: HG-VCR-Methode (V-Nut und Kreuzrolle), Z-Achse: V-Nut und KreuzrolleSymmetrische Ausführung

891.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10404029.4±6,5±6,50 bis 10HG-VCR (V-Nut und Kreuzrolle)Standardausführung

891.53 €

1 10 Arbeitstage 10404029.4±6,5±6,50 bis 10HG-VCR (V-Nut und Kreuzrolle)Symmetrische Ausführung

929.79 €

1 10 Arbeitstage 10505029.4±6,5±6,50 bis 10HG-VCR (V-Nut und Kreuzrolle)Standardausführung

929.79 €

1 10 Arbeitstage 10505029.4±6,5±6,50 bis 10HG-VCR (V-Nut und Kreuzrolle)Symmetrische Ausführung

958.64 €

1 10 Arbeitstage 10606029.4±6,5±6,50 bis 10HG-VCR (V-Nut und Kreuzrolle)Standardausführung

958.64 €

1 10 Arbeitstage 10606029.4±6,5±6,50 bis 10HG-VCR (V-Nut und Kreuzrolle)Symmetrische Ausführung

1,081.30 €

1 15 Arbeitstage 10707029.4±6,5±6,50 bis 10HG-VCR (V-Nut und Kreuzrolle)Standardausführung

1,081.30 €

1 10 Arbeitstage 10707029.4±6,5±6,50 bis 10HG-VCR (V-Nut und Kreuzrolle)Symmetrische Ausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert
Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung Klemmmethode Plattenklemme Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung Jede Achse 0,5 mm
Einbaulage des Betriebteils X-Achsen-Seite Laufrichtung 3 Richtungen der XYZ-Achse

Technischer Support