Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TR-101-R1 |
TR-101-S1 |
TR-907-R1 |
TR-907-S1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Auswahlbereich) (D(Ø)) | Tischoberfläche (Ø) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Führung (konstruktiv) | Spindelposition (Lageänderung) | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,973.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 mm oder mehr | 125 | Stahl | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | [Kreuzrollenführung] V-Nut und Kreuzrolle | Relative Position | XYZ-Achse: 0,5 mm, Drehachse: Ca. 0,39° | ||
1,973.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 mm oder mehr | 125 | Stahl | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | [Kreuzrollenführung] V-Nut und Kreuzrolle | Standard | XYZ-Achse: 0,5 mm, Drehachse: Ca. 0,39° | ||
1,441.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 90 mm | 90 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | [Kreuzrollenführung] V-Nut, Kreuzrolle und Stahlkugel | Relative Position | XYZ-Achse: 0,5 mm, Drehachse: Ca. 0,50° | ||
1,441.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 90 mm | 90 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | [Kreuzrollenführung] V-Nut, Kreuzrolle und Stahlkugel | Standard | XYZ-Achse: 0,5 mm, Drehachse: Ca. 0,50° |
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | XYZ-Achsen- und Drehtisch | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Verstellbewegung (konstruktiv) | Standard-Mikrometerschraube |
---|---|---|---|---|---|
Belastbarkeit (zul.)(N) | 29.4 | Typ, Ausführung (Tischachsen, vielachsig) | XYZ-Achsen-Tisch | Klemmmethode | Plattenklemme XYZ-Achse, kombinierte Rundachsen-Klemme |
Einbaulage des Betriebteils | X-Achsen-Seite | Laufrichtung | XYZ-Drehung in vier Richtungen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Auswahlbereich)(D(Ø))
Tischoberfläche(Ø)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
Führung (konstruktiv)
Spindelposition (Lageänderung)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften