Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LS-1251FX |
LS-4051FX |
LS-6051FX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 1 bis 4.9 | NA | 11.8 | 24.8 | 4.9 | ca. 0,5 mm | ||
140.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 30.1~50 | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 40 | 40 | 39.2 | ca. 0,7 mm | |
160.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 50.1~100 | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 60 | 60 | 58.8 | ca. 0,7 mm |
Loading...
Verstellbewegung (konstruktiv) | Einstellschraube | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Führung (konstruktiv) | Mattscheibenfuge |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Grundkörper | Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | Fester X-Achsen-Stelltisch | Parallelität(µm) | 50 |
Klemmmethode | NA | Laufrichtung | X-Achse 1, Richtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften