Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LD-T4052FX |
LD-T6052FX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 40 | 40 | |
487.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 60 | 60 |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Verstellbewegung (konstruktiv) | Einstellschraube | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Führung (konstruktiv) | Mattscheibenfuge | Belastbarkeit (zul., horizontal)(N) | 24.5 |
Parallelität(µm) | 200 | Klemmmethode | NA | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | ca. 0,7 mm |
Laufrichtung | 2 Richtungen der XY-Achse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften