Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SS-4002 |
SS-5002 |
SS-6002 |
SS-6012 |
SS-7002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Größe (mm) | Entspricht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40x40 | für 40-mm, quadratisch | ||
40.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50x50 | für 50-mm, quadratisch | ||
40.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60x60 | Für die Montage der Tischgröße 60x60 | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60x60 | Für die Montage der Tischgröße 40x40 | |
54.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70x70 | für 70-mm, quadratisch |
Loading...
Hauptmaterialien/Oberflächenbehandlung | Aluminiumlegierung/schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe(mm)
Entspricht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften