Zwischenstück zur Höhenverstellung

Zwischenstück zur Höhenverstellung
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
[Features]
· Spacer for adjusting the height of stages etc.
· Use singly or in combination to adjust the height in increments of 1 mm.
· To make it easier to combine multiple spacers to thicknesses of 10 mm and 20 mm, spacers with different fixing positions are available.
· If a thickness of 50 mm or more is required, you can specify up to 100 mm.
· Please specify the required thickness. (Example) For a size of 60 mm x 60 mm and a thickness of 80 mm, the number is SS-6011-80.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS-6011-1
SS-6011-2
SS-6011-3
SS-6011-4
SS-6011-5
SS-6011-6
SS-9011-1
SS-9011-2
SS-9011-3
SS-9011-4
SS-9011-5
SS-9011-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße
(mm)
Dicke
(mm)
der Anschlussbohrungstyp des Gewindeteils 50x50

33.64 €

1 5 Arbeitstage 1060x601φ4,5

47.28 €

1 5 Arbeitstage 1060x605φ4,5

54.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1060x6010φ4,5

54.30 €

1 8 Arbeitstage 1060x60104-M4

43.52 €

30.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1060x6020φ4,5

43.52 €

30.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1060x60204-M4

47.04 €

1 8 Arbeitstage 1090x901φ4,5

54.45 €

1 8 Arbeitstage 1090x905φ4,5

68.71 €

1 5 Arbeitstage 1090x9010φ4,5

68.71 €

1 8 Arbeitstage 1090x90104-M4

83.75 €

1 8 Arbeitstage 1090x9020φ4,5

83.75 €

1 8 Arbeitstage 1090x90204-M4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptmaterialien/Oberflächenbehandlung Aluminiumlegierung/schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert

Technischer Support