Buchse AC-Serie, SF-Typ

Buchse AC-Serie, SF-Typ
[Features]
· Lightweight design suitable for manual connection of hand tools, etc.
· Can be easily and reliably connected with one-touch operation by just inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, because the main body is available only in steel.
· Applicable fluid is air only.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC-02SF

Teilenummer
AC-02SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.62 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Innengewindebohrung Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl (EN 1.0718 Äquiv.) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1.5 Maß L(mm) 47.5 Maß d (φ)(mm) 7
Größe Montageschraube R1/4

Sie befinden sich auf der Seite für Buchse AC-Serie, SF-Typ, die Teilenummer ist AC-02SF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC-02SF.

Technischer Support