Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Befestigungsmutter | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Stahl (EN 1.0718 Äquiv.) | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::1.5 | Maß L(mm) | 47.5 | Maß d (φ)(mm) | 7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften