Buchse KC-Serie, SF-Typ

Buchse KC-Serie, SF-Typ
[Features]
· Space-saving design which can be used also for a mold whose water port interval is narrow.
· Socket can be attached/removed with the long sleeve method while the plug is embedded in a mold.
· Easily connect and disconnect mold cooling water hoses.
· All the sizes and mount shapes are standardized to support extensive mold applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KC-02SF

Teilenummer
KC-02SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.50 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Innengewindebohrung Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Messing (EN CW614N Äquiv.) Dichtungswerkstoff Viton Zulässige Flüssigkeit Wasser
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::180 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1
Maß L(mm) 51 Maß d (φ)(mm) 6 Größe Montageschraube R1/4

Sie befinden sich auf der Seite für Buchse KC-Serie, SF-Typ, die Teilenummer ist KC-02SF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KC-02SF.

Technischer Support