Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KC-02SM
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Dichtungswerkstoff | Viton | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::180 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::1 |
Maß L(mm) | 51 | Maß d (φ)(mm) | 6 | Größe Montageschraube | Rc1/4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Buchse KC-Serie, SM-Typ, die Teilenummer ist KC-02SM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KC-02SM.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften