Stecker KC-Serie, PF-Typ

Stecker KC-Serie, PF-Typ
  • Mengenrabatt
[Features]
· Space-saving design which can be used also for a mold whose water port interval is narrow.
· Socket can be attached/removed with the long sleeve method while the plug is embedded in a mold.
· Easily connect and disconnect mold cooling water hoses.
· All the sizes and mount shapes are standardized to support extensive mold applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC-01PF
KC-02PF
KC-03PF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Größe Montageschraube

3.08 €

38 Verfügbar 10 Arbeitstage 28R1/8

3.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31R1/4

3.41 €

1 6 Arbeitstage 32R3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Innengewindebohrung Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Messing (EN CW614N Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::180 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1 Maß d (φ)(mm) 6

Technischer Support