Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KS-1S-BRS-FMP |
KS-1S-SUS-FMP |
KS-2S-BRS-FMP |
KS-2S-SUS-FMP |
KS-3S-BRS-FMP |
KS-3S-SUS-FMP |
KS-4S-BRS-FMP |
KS-4S-SUS-FMP |
KS-6S-BRS-FMP |
KS-6S-SUS-FMP |
KS-8S-BRS-FMP |
KS-8S-SUS-FMP |
KS-10S-SUS-FMP |
KS-16S-SUS-FMP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsdruckbereich (MPa) | Dimension Ls (mm) | Passende Größe T1 (Rc) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~7.5 | 48 | 1/8" | ||
45.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~10 | 48 | 1/8" | |
20.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~7.5 | 58 | 1/4" | |
46.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~10 | 58 | 1/4" | ||
32.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~7.5 | 65 | 3/8" | ||
62.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~10 | 65 | 3/8" | ||
58.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~4.5 | 72 | 1/2" | ||
113.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~6.5 | 72 | 1/2" | ||
85.23 € | 2 | 9 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~4.5 | 88 | 3/4" | ||
102.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~6.5 | 88 | 3/4" | ||
101.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~4.5 | 102 | 1" | ||
164.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~6.5 | 102 | 1" | ||
465.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~4.5 | 115 | 1-1/4" | ||
909.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~3 | 132 | 2" |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Innengewindebohrung | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Viton | Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Anlagenverrohrung / Physikalische und chemische Geräte |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::180 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Zulässige Flüssigkeit
Dimension Ls(mm)
Passende Größe T1(Rc)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften