Buchse NL-Serie, SF-Typ

Buchse NL-Serie, SF-Typ
  • Mengenrabatt
[Features]
· No need to operate the master valve when attaching/removing the plug because the automatic opening and closing valve built in to the socket opens/closes as the plug is attached/removed.
• Both socket and plug are available for male and female screw connections and hose connections, which can be combined freely.
· The fitting portions of NL21-NL24 with the same dimensions are compatible.
• NL44 to NL‐48 are also compatible.
• The main materials include steel, brass and stainless steel, and the parts made of steel are hardened to ensure excellent durability and abrasion resistance.
• We offer a variety of products, such as various factory piping and hydro-pneumatic tool hose connections, providing you with the best products to suit a wide range of operating conditions and applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NL-22SF-BRS-NBR
NL-22SF-STL-NBR
NL-23SF-BRS-NBR
NL-23SF-STL-NBR
NL-23SF-SUS-NBR
NL-24SF-BRS-NBR
NL-24SF-STL-NBR
NL-24SF-SUS-NBR
NL-44SF-STL-NBR
NL-46SF-BRS-NBR
NL-46SF-SUS-NBR
NL-48SF-BRS-NBR
NL-48SF-STL-NBR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Zulässige Flüssigkeit Betriebsdruckbereich
(MPa)
Maß L
(mm)
Maß d (φ)
(mm)
Passende Größe T
(Rc/R)

22.55 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Luft0~1.550.591/4"

12.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~250.591/4"

23.22 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Luft0~1.552.593/8"

13.13 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~252.593/8"

40.41 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~252.593/8"

27.75 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Luft0~1.555.591/2"

14.92 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~255.591/2"

56.72 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~255.591/2"

25.94 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~259201/2"

34.98 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Luft0~1.562203/4"

68.94 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~262203/4"

44.04 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Luft0~1.565201"

36.52 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~265201"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Innengewindebohrung Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80

Technischer Support