Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsdruckbereich (MPa) | Maß L (mm) | Maß d (φ) (mm) | Passende Größe T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 36 | 7.5 | 1/4" | ||
1.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 36 | 7.5 | 1/4" | |
15.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 36 | 7.5 | 1/4" | ||
3.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 38 | 7.5 | 3/8" | |
1.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 38 | 7.5 | 3/8" | ||
17.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 38 | 7.5 | 3/8" | |
14.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 41 | 7.5 | 1/2" | ||
2.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 41 | 7.5 | 1/2" | ||
20.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 41 | 7.5 | 1/2" | ||
15.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 41.5 | 12.5 | 1/2" | ||
13.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 41.5 | 12.5 | 1/2" | ||
28.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 41.5 | 12.5 | 1/2" | |
16.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 45 | 12.5 | 3/4" | ||
14.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 45 | 12.5 | 3/4" | ||
33.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 45 | 12.5 | 3/4" | |
23.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 54 | 12.5 | 1" | ||
21.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 54 | 12.5 | 1" | ||
53.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 54 | 12.5 | 1" |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Innengewindebohrung | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Zulässige Flüssigkeit
Maß L(mm)
Maß d (φ)(mm)
Passende Größe T(Rc/R)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften