Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NL-22PH-BRS |
NL-22PH-STL |
NL-22PH-SUS |
NL-23PH-BRS |
NL-23PH-STL |
NL-23PH-SUS |
NL-24PH-BRS |
NL-24PH-STL |
NL-24PH-SUS |
NL-44PH-BRS |
NL-44PH-STL |
NL-44PH-SUS |
NL-46PH-BRS |
NL-48PH-BRS |
NL-48PH-STL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsdruckbereich (MPa) | Maß L (mm) | Maß d (φ) (mm) | Passende Größe T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 57 | 5 | 1/4" | ||
1.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 57 | 5 | 1/4" | |
15.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 57 | 5 | 1/4" | |
3.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 61 | 7.5 | 3/8" | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 61 | 7.5 | 3/8" | |
17.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 61 | 7.5 | 3/8" | ||
13.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 63 | 7.5 | 1/2" | |
3.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 63 | 7.5 | 1/2" | |
19.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 63 | 7.5 | 1/2" | |
15.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 67.5 | 9 | 1/2" | ||
13.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 67.5 | 9 | 1/2" | ||
28.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 67.5 | 9 | 1/2" | |
16.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 76.5 | 13 | 3/4" | ||
21.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 86.5 | 18.5 | 1" | ||
18.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 86.5 | 18.5 | 1" |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Für Schlauchmontage | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Zulässige Flüssigkeit
Maß L(mm)
Maß d (φ)(mm)
Passende Größe T(Rc/R)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften