Kugelrollen / ISC-10-Serie (reduzierte Partikelemissionsrate)

Kugelrollen / ISC-10-Serie (reduzierte Partikelemissionsrate)
[Features]
· For particle emission sensible environments use, with choice of resin material types to suit the application.
· DuPont™ and Vespel ® are trademarks or registered trademarks of Du Pont.
· ISC The standard cleaning specification of the mold is clean pack, but other cleaning also possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISC-10FS-F
ISC-10FS-J
ISC-10FS-U1
ISC-10JS-J
ISC-10P1S-F
ISC-10P1S-J
ISC-10P1S-P1
ISC-10P1S-U1
ISC-10U1S-J
ISC-10U1S-U1
ISC-10V1C-V1
ISC-10V1S-F
ISC-10V1S-J
ISC-10V1S-P1
ISC-10V1S-U1
ISC-10V1S-V1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundwerkstoff Hauptkugel, Werkstoff Nebenkugel Kunststoffgehäusefarbe

61.66 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] 3F[Kunststoff] 3FEdelstahlDurchscheinend (Weiß)

47.21 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] POM[Kunststoff] POMEdelstahlDurchscheinend (Weiß)

62.70 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] UHMWPE[Kunststoff] 3FEdelstahlDurchscheinend (Weiß)

35.87 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] POM[Kunststoff] UHMWPEEdelstahlDurchscheinend (Weiß)

57.53 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] 3F[Kunststoff] PEEKEdelstahlDurchscheinend (Weiß)

43.09 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] POM[Kunststoff] PEEKEdelstahlDurchscheinend (Weiß)

56.50 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] PEEK[Kunststoff] PEEKEdelstahlSahne

58.56 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] UHMWPE[Kunststoff] PEEKEdelstahlDurchscheinend (Weiß)

42.05 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] POM[Kunststoff] 3FEdelstahlDurchscheinend (Weiß)

59.60 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] UHMWPE[Kunststoff] UHMWPEEdelstahlDurchscheinend (Weiß)

234.25 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] Vespel SP[Kunststoff] Vespel SPKeramikBraun

94.68 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] 3F[Kunststoff] Vespel SPEdelstahlDurchscheinend (Weiß)

73.02 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] POM[Kunststoff] Vespel SPEdelstahlDurchscheinend (Weiß)

86.43 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] PEEK[Kunststoff] Vespel SPEdelstahlSahne

90.55 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] UHMWPE[Kunststoff] Vespel SPEdelstahlDurchscheinend (Weiß)

137.53 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] Vespel SP[Kunststoff] Vespel SPEdelstahlBraun

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Runde Schraube mit Außengewinde Betriebslast-Beständigkeitsbereich(N) 1.0 bis 10.0
Nutzlast(N) 9.8 Aussen - D(Ø) 15 Kugelgröße (Zoll)(Ø) 9.53(3/8)
Anwendung Kugelübertragung für Reinraum

Technischer Support