Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ISC-10JS-SJ |
ISC-10P1S-SP1 |
ISC-10P2S-SP1 |
ISC-10U1S-SU1 |
ISC-10V1S-SV1 |
ISC-10V2S-SV1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hauptkugel, Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Kunststoff] POM | ||
55.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Kunststoff] PEEK | |
61.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Kunststoff] Leitfähiges PEEK | ||
56.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Kunststoff] UHMWPE | ||
80.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Kunststoff] Vespel SP | ||
95.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Kunststoff] Leitfähiges Vespel SP |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Runde Schraube mit Außengewinde | Betriebslast-Beständigkeitsbereich(N) | 1.0 bis 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nutzlast(N) | 9.8 | Grundwerkstoff | Edelstahl | Aussen - D(Ø) | 15 |
Kugelgröße (Zoll)(Ø) | 9.53(3/8) | Nebenkugel | Edelstahl | Anwendung | Kugelübertragung für Reinraum |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hauptkugel, Werkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften