Kugelrollen / IP-16 / PE-UHMW, POM / zylindrisch mit Laschen

Kugelrollen / IP-16 / PE-UHMW, POM / zylindrisch mit Laschen
[Features]
· Clean room use, all resin type
· DuPont™ and Vespel ® are trademarks or registered trademarks of Du Pont.
· IP mold standard cleaning specification is ISB cleaning 1, but other cleaning also possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IP-16JW
IP-16U1NW
IP-16U1W
IP-16U2B
IP-16U2NB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Hauptkugel, Werkstoff Aussen - D
(Ø)
Kunststoffgehäusefarbe

14.19 €

1 19 Arbeitstage 10Flansch[Kunststoff] POM51Weiß

30.89 €

1 12 Arbeitstage 10Runde Schraube mit Außengewinde[Kunststoff] UHMWPE29Weiß

30.89 €

1 7 Arbeitstage 10Flansch[Kunststoff] UHMWPE51Weiß

28.92 €

1 13 Arbeitstage 10Flansch[Kunststoff] Leitfähiges UHMWPE51Schwarz

28.92 €

1 7 Arbeitstage 10Runde Schraube mit Außengewinde[Kunststoff] Leitfähiges UHMWPE29Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Betriebslast-Beständigkeitsbereich(N) 1.0 bis 10.0 Nutzlast(N) 9.8
Grundwerkstoff POM Kugelgröße (Zoll)(Ø) 15.88(5/8) Nebenkugel POM
Anwendung Kugelübertragung für Reinraum

Technischer Support