Kugelrollen / IP-25 / PE-UHMW, POM, PEEK / zylindrisch mit Laschen

Kugelrollen / IP-25 / PE-UHMW, POM, PEEK / zylindrisch mit Laschen
[Merkmale] Es kann für Reinraum verwendet werden. [Werkstoff] Es ist aus Harz hergestellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IP-25JW
IP-25P1W
IP-25U1W
IP-25U2B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHauptkugel, Werkstoff Kunststoffgehäusefarbe

18.90 €

1 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] POMWeiß

73.09 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] PEEKWeiß

41.00 €

1 7 Arbeitstage 10[Kunststoff] UHMWPEWeiß

37.06 €

1 13 Arbeitstage 10[Kunststoff] Leitfähiges UHMWPESchwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Flansch Betriebslast-Beständigkeitsbereich(N) 1.0 bis 10.0
Nutzlast(N) 9.8 Grundwerkstoff POM Aussen - D(Ø) 69
Kugelgröße (Zoll)(Ø) 25.4(1) Nebenkugel POM Anwendung Kugelübertragung für Reinraum

Technischer Support