Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Betriebslast-Beständigkeitsbereich (N) | Nutzlast (N) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,384.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10,000.1 bis 20,000 | 14000 | 1000 | ||
153.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 500.1 bis 5000 | 730 | 100 | ||
226.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 500.1 bis 5000 | 1470 | 150 | ||
282.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 500.1 bis 5000 | 2200 | 200 | ||
356.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 500.1 bis 5000 | 2940 | 250 | ||
418.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 500.1 bis 5000 | 3680 | 300 | ||
486.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 500.1 bis 5000 | 4410 | 350 | ||
562.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5,000.1 bis 10,000 | 5150 | 400 | ||
638.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5,000.1 bis 10,000 | 5880 | 450 | ||
684.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5,000.1 bis 10,000 | 6620 | 500 | ||
760.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5,000.1 bis 10,000 | 7350 | 550 | ||
836.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5,000.1 bis 10,000 | 8090 | 600 | ||
905.36 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 5,000.1 bis 10,000 | 8820 | 650 | ||
971.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5,000.1 bis 10,000 | 9560 | 700 | ||
1,041.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10,000.1 bis 20,000 | 10300 | 750 | ||
1,102.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10,000.1 bis 20,000 | 11000 | 800 | ||
1,249.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10,000.1 bis 20,000 | 12500 | 900 | ||
1,308.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10,000.1 bis 20,000 | 13200 | 950 |
Loading...
Ausführung | Druckluftantriebsausführung | Form | Einheit | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Hauptkugel, Werkstoff | Stahl | Kugelgröße (Zoll)(Ø) | 25.4(1) | Breite W | 50 |
Anwendung | Luftkugelheber |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebslast-Beständigkeitsbereich(N)
Nutzlast(N)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften