Kugelrollenleisten / ISR-50D / pneumatisch

Kugelrollenleisten / ISR-50D / pneumatisch
Can lift the workpiece from table top using air pressure and move it 360° horizontally. Ideal for changing the setup of the mold. Can bear larger load than S type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISR-50D-1000-A
ISR-50D-100-A
ISR-50D-150-A
ISR-50D-200-A
ISR-50D-250-A
ISR-50D-300-A
ISR-50D-350-A
ISR-50D-400-A
ISR-50D-450-A
ISR-50D-500-A
ISR-50D-550-A
ISR-50D-600-A
ISR-50D-650-A
ISR-50D-700-A
ISR-50D-750-A
ISR-50D-800-A
ISR-50D-850-A
ISR-50D-900-A
ISR-50D-950-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebslast-Beständigkeitsbereich
(N)
Nutzlast
(N)
Länge L
(mm)

2,912.49 €

1 7 Arbeitstage 10min. 20000,1287001000

301.90 €

1 7 Arbeitstage 10500.1 bis 50001510100

456.19 €

1 7 Arbeitstage 10500.1 bis 50003020150

596.05 €

1 7 Arbeitstage 10500.1 bis 50004530200

735.92 €

1 7 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,0006040250

902.80 €

1 7 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,0007550300

1,022.86 €

1 7 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,0009060350

1,177.15 €

1 7 Arbeitstage 1010,000.1 bis 20,00010600400

1,324.22 €

1 7 Arbeitstage 1010,000.1 bis 20,00012100450

1,464.09 €

1 7 Arbeitstage 1010,000.1 bis 20,00013600500

1,611.17 €

1 7 Arbeitstage 1010,000.1 bis 20,00015100550

1,758.24 €

1 7 Arbeitstage 1010,000.1 bis 20,00016600600

1,918.11 €

1 7 Arbeitstage 1010,000.1 bis 20,00018100650

2,066.29 €

1 7 Arbeitstage 1010,000.1 bis 20,00019600700

2,184.32 €

1 7 Arbeitstage 10min. 20000,121100750

2,324.19 €

1 7 Arbeitstage 10min. 20000,122600800

2,471.27 €

1 7 Arbeitstage 10min. 20000,124100850

2,618.34 €

1 7 Arbeitstage 10min. 20000,125700900

2,751.00 €

1 7 Arbeitstage 10min. 20000,127200950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckluftantriebsausführung Form Einheit Grundwerkstoff Aluminium
Hauptkugel, Werkstoff Stahl Kugelgröße (Zoll)(Ø) 25.4(1) Breite W 50
Anwendung Luftkugelheber

Technischer Support