Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ISR-28T-400
Ausführung | Druckluftantriebsausführung | Form | Einheit | Betriebslast-Beständigkeitsbereich(N) | 500.1 bis 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Nutzlast(N) | 3630 | Grundwerkstoff | Aluminium | Hauptkugel, Werkstoff | Stahl |
Kugelgröße (Zoll)(Ø) | 15.88(5/8) | Länge L(mm) | 400 | Breite W | 28 |
Anwendung | Luftkugelheber |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollenleisten / ISR-28T-400 / pneumatisch, die Teilenummer ist ISR-28T-400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISR-28T-400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften