Kugelrollen / IS-□□ / Stahl / Schwerlast

Kugelrollen / IS-□□ / Stahl / Schwerlast
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Standard steel type

[Features]
· Machined product, and so has strength enough to withstand heavy loads.
· Mainly used for moving heavy objects, turning points, shirring presses, feed points etc., for bending, curvature, rotation, and branching points of conveyor system

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IS-10
IS-13
IS-19
IS-25
IS-38
IS-51
IS-76
IS-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Betriebslast-Beständigkeitsbereich
(N)
Nutzlast
(N)
Aussen - D
(Ø)
Kugelgröße (Zoll)
(Ø)
Anwendung

20.47 €

9.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flansch100.1 bis 500.03924511.113(7/16)Luftkugelheber

23.74 €

11.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flansch100.1 bis 500.049050.214.288(9/16)Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

33.68 €

16.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flansch500.1 bis 500098065.222.225(7/8)Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

73.09 €

1 5 Arbeitstage 10Zylinder500.1 bis 500014707025.4(1)Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

117.85 €

1 5 Arbeitstage 10Zylinder500.1 bis 5000245095112.7(1/2)Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

148.74 €

1 5 Arbeitstage 10Zylinder500.1 bis 5000294010750.8(2)Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

492.25 €

1 7 Arbeitstage 10Zylinder500.1 bis 5000441015576.2(3)Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

1,038.57 €

1 7 Arbeitstage 10Zylinder5,000.1 bis 10,0009800187101.6(4)Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Grundwerkstoff Stahl Hauptkugel, Werkstoff Stahl
Nebenkugel Stahl

Technischer Support