Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IS-05N |
IS-06N |
IS-08N |
IS-10N |
IS-13N |
IS-16N |
IS-19N |
IS-25N |
IS-38N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Betriebslast-Beständigkeitsbereich (N) | Nutzlast (N) | Aussen - D (Ø) | Kugelgröße (Zoll) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08 € 10.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50.1 bis 100.0 | 98 | 13 | 4.763(3/16) | |
19.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 196 | 17 | 6.350(1/4) | ||
19.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 294 | 18 | 7.938(5/16) | |
19.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 392 | 23 | 11.113(7/16) | ||
20.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 490 | 28 | 14.288(9/16) | ||
14.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500.1 bis 5000 | 686 | 24 | 15.88(5/8) | |
32.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500.1 bis 5000 | 980 | 41 | 22.225(7/8) | ||
47.17 € 24.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 500.1 bis 5000 | 1470 | 52 | 25.4(1) | |
99.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 500.1 bis 5000 | 2450 | 71.8 | 112.7(1/2) |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Runde Schraube mit Außengewinde | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Hauptkugel, Werkstoff | Stahl | Nebenkugel | Stahl | Anwendung | Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Betriebslast-Beständigkeitsbereich(N)
Nutzlast(N)
Aussen - D(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften