Kugelrollen / IS-SN / Edelstahl / zylindrisch / Gewindebolzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IS-05SN
IS-06SN
IS-08SN
IS-10SN
IS-13SN
IS-16SN
IS-19SN
IS-25SN
IS-38SN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebslast-Beständigkeitsbereich
(N)
Nutzlast
(N)
Aussen - D
(Ø)
Kugelgröße (Zoll)
(Ø)

38.25 €

1 5 Arbeitstage 1050.1 bis 100.098134.763(3/16)

37.30 €

1 5 Arbeitstage 10100.1 bis 500.0196176.350(1/4)

36.35 €

1 5 Arbeitstage 10100.1 bis 500.0294187.938(5/16)

35.54 €

1 5 Arbeitstage 10100.1 bis 500.03922311.113(7/16)

50.31 €

1 5 Arbeitstage 10100.1 bis 500.04902814.288(9/16)

60.24 €

1 5 Arbeitstage 10500.1 bis 50006862415.88(5/8)

73.47 €

1 5 Arbeitstage 10500.1 bis 50009804122.225(7/8)

92.90 €

47.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10500.1 bis 500014705225.4(1)

238.02 €

1 11 Arbeitstage 10500.1 bis 5000245071.8112.7(1/2)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Runde Schraube mit Außengewinde Grundwerkstoff Edelstahl
Hauptkugel, Werkstoff Edelstahl Nebenkugel Edelstahl Anwendung Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

Technischer Support