Kugelrollen / IS-□□B / Stahl / zylindrisch / gefedert / Feingewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IS-10B
IS-13B
IS-19B
IS-25B
IS-38B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebslast-Beständigkeitsbereich
(N)
Nutzlast
(N)
Aussen - D
(Ø)
Kugelgröße (Zoll)
(Ø)

81.42 €

1 7 Arbeitstage 10100.1 bis 500.0176289.53(3/8)

83.64 €

1 12 Arbeitstage 10100.1 bis 500.02162812.7(1/2)

81.16 €

1 7 Arbeitstage 10500.1 bis 500011764119.05(3/4)

217.21 €

1 7 Arbeitstage 10500.1 bis 500017645225.4(1)

210.83 €

1 7 Arbeitstage 10500.1 bis 5000254872112.7(1/2)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Feder Form Zylinder Grundwerkstoff Stahl
Hauptkugel, Werkstoff Stahl Nebenkugel Stahl Anwendung Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

Technischer Support