Kugelrollentische / IBT-600-75 / Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IBT-600-75

Teilenummer
IBT-600-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

905.01 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Einheit Betriebslast-Beständigkeitsbereich(N) 100.1 bis 500.0
Nutzlast(N) 294 Grundwerkstoff Stahl Hauptkugel, Werkstoff Stahl
Kugelgröße (Zoll)(Ø) 25.4(1) Länge L(mm) 600 Breite W 600
Kugelabstand(mm) 75 Anwendung Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollentische / IBT-600-75 / Stahl, die Teilenummer ist IBT-600-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IBT-600-75.

Technischer Support