Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 100 - 305 mm / [Traglast] 117.6, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von INOAC für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 305 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 117.6 oder 490 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-75WJS |
P-100WJS |
P-130WJS |
P-150WJS |
P-200WJS |
P-250WJS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Raddurchmesser (mm) | Mittenabweichung G (mm) | Gabelbreite b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 117.6 | Rundbohrung | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 23.5 | 36 | |
30.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 176.4 | Lange Bohrung | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 35 | 43 | |
48.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 245 | Lange Bohrung | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 52 | ||
43.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 294 | Lange Bohrung | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 45 | 56 | |
63.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 392 | Rundbohrung | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 58 | 56 | |
193.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 305 | 485.01~750.00 | 490 | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 71 | 90 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Radwerkstoff | Loglan (Polyurethan) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Gefertigt aus Stahlplatten | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Raddurchmesser(mm)
Mittenabweichung G(mm)
Gabelbreite b(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften