Bockrollen / TR-AWK / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi / Lochplatte

Bockrollen / TR-AWK / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 117.6, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Die Bockrollen von INOAC ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 250 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 117.6 oder 245 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 320 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TR-100AWK
TR-150AWK
TR-200AWK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Gabelbreite b
(mm)

99.84 €

1 5 Arbeitstage 1014480.01~140.00117.675(80)40(45)1158010043

89.52 €

44.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10198140.01~220.0019695(100)53(56)1379315056

104.66 €

1 5 Arbeitstage 10250220.01~320.00245105(112)55(63)15110220056

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsmaterial Gefertigt aus Stahlplatten Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support