Lenkrollen / TRS-150AWJ / Gummi / Lochplatte

Lenkrollen / TRS-150AWJ / Gummi / Lochplatte
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 mm / [Traglast] 196 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen von INOAC für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 198 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 196 daN (kgf) ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRS-150AWJ

Teilenummer
TRS-150AWJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

116.25 €

81.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montagehöhe H(mm) 198 Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Anschlag kA Maximale Traglast(daN) 196 Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsmaterial Gefertigt aus Stahlplatten Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 90
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 90 Obere Platte F1(mm) 120 Obere Platte F2(mm) 120
Raddurchmesser(mm) 150 Mittenabweichung G(mm) 45 Lastkategorie Mittlere Last
Gabelbreite b(mm) 59

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TRS-150AWJ / Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist TRS-150AWJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRS-150AWJ.

Technischer Support