Schwerlast-Lenkrollen / FP-WJ-Typ / Gummi Rad / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / FP-WJ-Typ / Gummi Rad / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 117.6, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Sonstige



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von INOAC kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 68 und 106 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 117.6 oder 392 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in Sonstige wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FP-50GNWJ
FP-65WJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Mittenabweichung G
(mm)
Reifenbreite R
(mm)

15.68 €

8.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106880.01~140.00117.654367054502528

34.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -92220.01~320.00254.871719090653038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Verstärktes Nylon
Befestigungsmaterial Gefertigt aus Stahlplatten Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Schwere Last

Technischer Support