Lenkrollen / LR-WJ Ausführung / Gummi Rad / Lochplatte

Lenkrollen / LR-WJ Ausführung / Gummi Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 191 mm / [Traglast] 196 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Lenkrollen von INOAC kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 191 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 196 daN (kgf) ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LR-150WJ-BK-12

Teilenummer
LR-150WJ-BK-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

30.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montagehöhe H(mm) 191 Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Anschlag kA Maximale Traglast(daN) 196 Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsmaterial Gefertigt aus Stahlplatten Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 75(80)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 75(80) Obere Platte F1(mm) 102 Obere Platte F2(mm) 102
Raddurchmesser(mm) 150 Mittenabweichung G(mm) 39.5 Gabelbreite b(mm) 55
Reifenbreite R(mm) 35

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / LR-WJ Ausführung / Gummi Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist LR-150WJ-BK-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LR-150WJ-BK-12.

Technischer Support