Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 120, 250 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Verwendet werden die Transporträder von INOAC für den Transport von Objekten. Die Transporträder sind für eine Last von 120 oder 250 kg je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Radbreite(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungs-Ø(mm) | 20 | Nabenbreite(mm) | 55 | Lager | Ohne |
Folienmaterial | Aluminium |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Maximale Traglast(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften