DSP-Ausführung, Rollwagen-Stopper

DSP-Ausführung, Rollwagen-Stopper
  • Mengenrabatt
[Features]
· Easily and securely lock and unlock carts. A superb item that can be used just by being mounted under the handle of a cart.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSP-100
DSP-150
DSP-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaximale Traglast
(daN)
Lastkategorie Ordnungsgemäße Montagehöhe
(mm)
Höhe (verriegelt) A
(mm)
Höhe (entriegelt) B
(mm)
Hub C
(mm)
Maximale Traglast
(mm)

41.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10196Mittlere Last14215012525200

40.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10294Mittlere Last20221017040300

70.77 €

1 6 Arbeitstage -343Schwere Last24224820048350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Handwagensperre und -stopper Obere Platte F1/F2(mm) 120/120
Durchmesser der Montagebohrung S(mm) 11

Technischer Support